Publier vos produits
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330

    Wall hung toilet 8330

    Traduit par Google,
    Le design organique est un régal pour les yeux et présente de généreuses surfaces planes. Des lignes pures et ininterrompues et des contours doux facilitent le nettoyage et renforcent l'hygiène. Estetic est disponible en trois styles : blanc poli, blanc mat et noir dramatique.
    Spécification
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB118330
    • Famille de produitsEstetic
    • Groupe de produitsToilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEC011318
    • Nom ETIMToilet combination
    • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets