Publier vos produits
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c

    Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c

    Traduit par Google,

    Design intemporel et harmonieux qui s'adapte à tous types de salles de bains avec bouton de verrouillage côté température à une température de confort de 38°C.

    • Safe Touch, minimise la chaleur à l'avant du mélangeur et arrêt en céramique pour une protection contre les gouttes et une longue durée de vie. Peut être agrandi avec un bec de baignoire.
    Spécification
      • Knob with clear color marking for hot and cold
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Can be completed with Gustavsberg bathtub spout
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41201330
    • Famille de produitsAtlantic
    • Groupe de produitsShower mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1265
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)655
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Åland
    Danemark
    Estonie
    Finlande
    Islande
    Lettonie
    Lituanie
    Norvège
    Suède