Publier vos produits
Kitchen mixer New Nautic - high Spout
Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Traduit par Google,
    Classe énergétique B Démarrage à froid, uniquement de l'eau froide lorsque le levier est en position droite vers l'avant Conception qui facilite le nettoyage des grands pots et seaux Levier à prise facile avec marquage de couleur clair pour le chaud et le froid Mouvement doux, technologie pour une manipulation fluide et précise Eco- Eco-stop, débit maximum réglable Bec pivotant à 110° (bloc 0° et 60° inclus) Joint en céramique pour éviter les gouttes et assurer une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les besoins futurs Température max réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés pour les aliments Laiton de qualité DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Raccord d'eau flexible homologué pour une installation plus simple Protection contre le refoulement conformément à la norme SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Conception Hélice AB
    Spécification
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206056R. Lead free version GB412060560

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB412060560
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsKitchen mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap