Publier vos produits
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Traduit par Google,
    Classe énergétique B Démarrage à froid, uniquement de l'eau froide lorsque le levier est en position droite vers l'avant Conception qui facilite le nettoyage des grands pots et seaux Levier à prise facile avec marquage de couleur clair pour le chaud et le froid Mouvement doux, technologie pour une manipulation fluide et précise Bec pivotant 110° (bloc 0° et 60° inclus) Sortie pour lave-vaisselle de table Joint en céramique pour éviter les gouttes et garantir une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les besoins futurs Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés alimentaires Laiton de qualité DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Raccord d'eau flexible homologué pour une installation plus simple Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Conception Hélice AB
    Spécification
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41216096R. Lead free version GB412160960
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41206096
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsKitchen mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap