Publier vos produits
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Archivé

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Spécification
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GB4121404564
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsTvättställsblandare
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)195
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap