Publier vos produits
Nautic Wash basin mixer
Archivé

Nautic Wash basin mixer

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Spécification
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Spécifications techniques
  • Réference unique.GB4121404764
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsWashbasin mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Profondeur (mm)145
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap