Publier vos produits
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
    Archivé

    New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever

    Contains less than 0.1% lead Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41216014064
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsWashbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap