Publier vos produits
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
    Archivé

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Also available with 0,1 % lead,  GB412162740

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41216274
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsWash through mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap