Publier vos produits
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Traduit par Google,

    Portes à fermeture amortie Portes pivotantes pour ouverture à gauche ou à droite Étagères en verre mobiles Système de montage pour une installation simple et rapide Plusieurs poignées et boutons de différents styles en accessoire Matériau : mélamine, classé pour les salles de bains

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB71GBTC30AG
    • Famille de produitsGraphic Base
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework