Publier vos produits
Shower column Estetic Round - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Round
Shower column Estetic Round - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Round
Shower column Estetic Round - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Round

    Shower column Estetic Round - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Round

    Traduit par Google,
    Design organique qui s'adapte à tous les types de salles de bains Arrêt automatique de l'eau chaude intégré pour une protection contre les brûlures Bouton de verrouillage côté température à une température de confort de 38°C Température maximale réglable pour une protection accrue contre les brûlures Safe Touch, minimise la chaleur sur la façade du mélangeur Réagit rapidement aux changements de pression et de température dans le débit d'eau, ce qui assure une température d'eau uniforme. Arrêt en céramique pour une protection contre les gouttes et une longue durée de vie, simplifie également l'utilisation pour les mains petites et faibles. Clapets anti-retour homologués dans les entrées. Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [EB] Disponible en chrome et noir mat Peut être complété par tous les tuyaux de sortie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41218430
    • Famille de produitsEstetic
    • Groupe de produitsShower mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1265
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)655
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap

    Disponibilité de la région

    L'Europe