Publier vos produits
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left

    Artic Small vanity unit WB left

    Traduit par Google,

    Artic Small est une série de meubles au design mince pour les petits, exigus ou asymétriques

    espace toilettes. Le concept est "mini" - mais avec la même qualité élevée,

    niveau de conception et d'ambition quels produits de notre série Artic régulière.

    Artic Small rend la petite salle de bain plus belle et plus belle.

    Choisissez parmi 4 couleurs d'armoire. 3 coloris de vasque en 2 versions, vasque à gauche ou à droite.

    Spécification
      • Furniture package including cabinet and wash basin
      • Wash basin made from hygienic, durable and densely sintered ceramic sanitary ware
      • Door with soft close for smooth closing
      • Opening in cabinet for drain pipe towards the floor
      • Cabinet delivered pre-assembled
      • Water drain and bottom valve not included. See accessories
      • Handle sold separately
      • Material: moisture resistant particle board for bathroom use
      • Turnable door for closing left or right
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB71ACVC34L
    • Famille de produitsArtic Small
    • Groupe de produitsBathroom furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)625
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011382
    • Nom ETIMWashbasin lower cupboard
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets