Publier vos produits
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Traduit par Google,

    Profondeur étroite (41 cm) - convient également aux petites salles de bains Espace de montage pour une prise électrique Système d'installation - facile à monter - facile à régler Tiroirs à fermeture amortie pour une fermeture douce et silencieuse Même couleur sur le cadre de l'armoire, les portes et les tiroirs Espace pour la plomberie derrière les tiroirs Plusieurs poignées disponibles en option Évier entièrement recouvert Siphon de lavabo avec fonction popup permettant d'économiser de l'espace dans l'armoire Matériau : mélamine, qualité salle de bain

    Spécification
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB71GBVU60AGWB
    • Famille de produitsGraphic Base
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEC011382
    • Nom ETIMWashbasin lower cupboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets