Publier vos produits
GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment
GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment

    GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment

    Traduit par Google,

    GYP-SPAN® Radiant est une sous-couche de sol en béton de gypse conçue spécifiquement pour les systèmes de chauffage par rayonnement. Elle enrobe les tubes d'eau chaude ou les câbles électriques sans bulles d'air, créant ainsi une masse thermique supérieure qui assure un transfert de chaleur uniforme. La sous-couche de sol GYP-SPAN® Radiant est la solution écoénergétique et économique pour obtenir une surface de sol lisse, plane et chauffée uniformément, idéale pour la pose de pratiquement tous les revêtements de sol.

    Recommandé pour

    • Application/Marché du chauffage par le sol rayonnant : Installé sur des systèmes de chauffage rayonnant (câbles électriques ou tubes à eau chaude)

    Caractéristiques et avantages

    • Offre une masse thermique supérieure pour un transfert de chaleur uniforme.
    • Adhère aux tubes ou aux câbles sans bulles d'air, sèche sans se fissurer par retrait.
    • La sous-couche pour plancher chauffant GYP-SPAN® contribue à sceller le périmètre de la pièce pour une efficacité énergétique accrue.
    • Crée une surface lisse et plane pour la pose de revêtements de sol finis.
    • Utilisé dans la construction « verte »
    • Séchage rapide ; on peut marcher dessus après 90 minutes.
    • Application par des experts ; installation réservée aux applicateurs formés et agréés
    • La sous-couche de plancher chauffant GYP-SPAN® est homologuée ICC-ES 4147 et HUD.
    Spécification
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight14.6 lbs/ft2 at 1-1/2" (38mm)C472M
      Thickness1-1/2" (38mm)
      Compressive Strength2000 - 3200 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 4.35 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.23 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Patty Size7 1/2" (191mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gyp-span-radiant-gypsum-concrete-floor-underlayment
    • Famille de produitsRadiant Floor Underlayment Systems
    • Groupe de produitsGypsum Radiant Heating Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments