Publier vos produits
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Spécification
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsHob
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Disponibilité de la région

Asie