Publier vos produits
Planter Flox, High
Planter Flox, High
Planter Flox, High
Planter Flox, High
    HAGS

    Planter Flox, High

    Traduit par Google,
    Flox est une jardinière simple mais très élégante qui s'intègre bien dans les décors historiques et modernes. Le pot est disponible en deux hauteurs différentes et peut être placé seul ou en groupe. Cela fonctionne également bien comme limite entre, par exemple, une rue piétonne et une route très fréquentée. Un système d'irrigation est disponible en option et Flox est empilable, ce qui facilite le stockage temporaire. La jardinière Flox Tall mesure 0,72 mètre de haut et est disponible en noir et en galvanisé. Créateur : Gunilla Allard.
    Spécification
    • 8034852 0.72m, Galv – Free Standing 8034851 0.72m, Black – Free Standing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.planter-flox-high
    • Famille de produitsPlanters
    • Groupe de produitsFlox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain