Publier vos produits
HB1480D 310mm Offset Series Swing Door Sets - 55mm Backset
HB1480D 310mm Offset Series Swing Door Sets - 55mm Backset

    HB1480D 310mm Offset Series Swing Door Sets - 55mm Backset

    Traduit par Google,

    La série d'ensembles de portes battantes HB1480 D a été développée principalement pour une utilisation sur de grandes portes pivotantes où la fonction et l'échelle sont requises.

    Avec la poignée extra profonde d'un côté, les ensembles peuvent également fonctionner pour les portes pliantes, à charnière et autres portes battantes, et sont disponibles pour gaucher ou droitier, avec diverses fonctions, y compris une option d'intimité.

    Tous les ensembles incluent les poignées affleurantes Halliday + Baillie de 310 mm de long.

    Matériau : poignées affleurantes en laiton massif, corps de serrure en zinc moulé sous pression et laiton

    Axe : 55mm

    Epaisseur minimale de la porte : 45mm

    Poignées affleurantes : 310 mm x 50 mm x 15 mm

    Convient pour les grandes portes en bois ou en aluminium.

    Spécification
    • Available as a Privacy Set, and various snib only configurations.

      For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face surface mounted – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee. Glue, epoxy, or silicone products can be used to secure the spindle bat to the back of the snib flush pull for example where sets have a flush pull to one side only.

      Configurations:
      HB 1480 – Privacy Set
      HB 1482 – Snib In, Blank Out
      HB 1483 – Snib In, No Pull Out
      HB 1484 – Snib Both Sides


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb1480-d-310mm-series-swing-door-sets-55mm-backset
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte