Publier vos produits
HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset
HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset
HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset
HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset

    HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset

    Traduit par Google,

    Halliday + Baillie Pocket Sliding Privacy Lock Series utilisant les poignées affleurantes HB660/35 moins profondes pour les portes plus minces.

    La serrure de porte coulissante privée HB690 de 170 mm de longueur comprend une tirette affleurante à l'intérieur et une tirette affleurante à dégagement d'urgence à l'extérieur pour un verrouillage sûr et efficace sur les curseurs de poche de la salle de bains et des toilettes. Le HB690 est livré avec une petite poignée d'extrémité encastrée pour une utilisation facile pour tirer le curseur de la poche. L'épaisseur minimale de la porte requise est de 35 mm. Pour les portes de 38 mm d'épaisseur ou plus, veuillez commander le HB690.

    Veuillez noter que la « série HB690 » désigne le type de corps de serrure utilisé avec diverses configurations de tirage affleurant. L'ensemble "HB630" a une clé et un snib des deux côtés, et est l'une des configurations possibles de la série.

    Matériau : zinc moulé sous pression avec laiton et acier inoxydable 316

    Axe : 55mm

    Épaisseur minimale de la porte : 38 mm (pour les portes de 35 à 37 mm, veuillez utiliser le kit HB690/35)

    Poignées affleurantes : 170 mm x 36 mm x 14 mm

    Profondeur interne : 11 mm

    Convient aux portes en bois ou en aluminium.

    Spécification
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee. Glue, epoxy, or silicone products can be used to secure the spindle bar to the back of the snib flush pull for example where sets have a flush pull to one side only.

      Configurations:
      HB 690 – Privacy Set with Snib Inside and Emergency Release Pull Outside
      HB 692 – Snib In, Blank Out
      HB 693 – Snib In, No Pull Out
      HB 694 – Snib Pulls to Both Sides


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb690-35-series-sliding-door-privacy-lock-55mm-backset
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte