Publier vos produits
Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Traduit par Google,
    Focus Mitigeur lavabo 100 avec garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 04371000 Chrome - 04371820 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 117 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04371000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)1.88
    • Profondeur (pouces)6.19
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures