Publier vos produits
Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox
Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox

    Traduit par Google,
    Locarno Mitigeur cuisine 230, douchette extractible, 2 jets, sBox
    Spécification
    • Surfaces: - 04827000 Chrome - 04827250 Brushed Gold Optic - 04827670 Matt Black - 04827800 Stainless Steel Optic - 04827830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 230 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04827USA
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsLocarno
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.38
    • Largeur (pouces)4.5
    • Profondeur (pouces)10.25
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures