Publier vos produits
Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000
Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000
    hansgrohe

    Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000

    Traduit par Google,
    Allegro E Mitigeur de cuisine 290 avec douchette extractible
    Spécification
    • · l-spout · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06461000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsAllegro E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.38
    • Largeur (pouces)4.5
    • Profondeur (pouces)11.19
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)3.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures