Publier vos produits
13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Traduit par Google,
    Thermostat de douche Ecostat Fine pour installation apparente 150cc Nordic
    Spécification
    • Surfaces:

      - 13350000 Chrome

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13350XXX
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsEcostat Fine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures