Publier vos produits
sBox Rim and tile mounted bath basic set
sBox Rim and tile mounted bath basic set
    hansgrohe

    sBox Rim and tile mounted bath basic set

    Traduit par Google,
    sBox Ensemble de base pour baignoire sur rebord et sur carrelage
    Spécification
    • Surfaces: - 13560180 n.a. Specification: • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • connection hose length: 600 mm • bath rim width at least 100 mm • drilling diameter on bath tub: two drilled holes Ø 50/51 mm and connection by sawing out required (consider template) • clamping range: 0 - 30 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13560180
    • Famille de produitsConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Groupe de produitssBox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)553
    • Largeur (mm)289
    • Profondeur (mm)51
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)149
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures