Publier vos produits
Pulsify Select Hand shower 105 1jet
Pulsify Select Hand shower 105 1jet
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 1jet

    Traduit par Google,
    Pulsify S Douchette 105 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 24120670 Matt Black - 24120000 Chrome - 24120700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 13,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 13,5 l/min • minimum flow pressure: 0,6 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24120XXX
    • Famille de produitsHand showers
    • Groupe de produitsPulsify Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)224
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)234.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures