Publier vos produits
Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat

    Traduit par Google,
    Douche Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart avec thermostat
    Spécification
    • Surfaces: - 26767000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower bar, slider • overhead shower Vernis Shape 230 1jet • shower head size overhead shower: 230 x 170 mm • spray type overhead shower: Rain • spray type hand shower: IntenseRain, Rain, TurboRain • flow rate of hand shower at 3 bar: 8,9 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8,9 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider • shower arm length overhead shower: 350 mm • thermostat Ecostat 1001 CL • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • variable wall support • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26767XXX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1093
    • Largeur (mm)296
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures