Publier vos produits
Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland
Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland

    Traduit par Google,
    Focus Mitigeur lavabo 70 avec poignée extra longue sans garniture de vidage Finlande
    Spécification
    • Surfaces: - 31908000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • spout height: 53 mm • larger print for greater clarity • with extra long barrier-free handle • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31908XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)57
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures