Publier vos produits
Automatic waste and overflow set for single bowl granite Select
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for single bowl granite Select

Traduit par Google,
hansgrohe D16-12 Garniture de vidage et trop-plein automatique pour bac simple granite Select
Spécification
  • Surfaces: - 43947000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation via turning pop-up handle • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Spécifications techniques
  • Réference unique.43947000
  • Famille de produitsWaste systems sink
  • Groupe de produitshansgrohe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)770
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCValve parts or accessories
  • Code UNSPSC40141616
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING