Publier vos produits
États-Unis
Français (Suisse)
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/73ef8d56-476c-466d-b026-8373b3de0168
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Drainage
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 100/100 with height adjustable frame
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 100/100 with height adjustable frame
Traduit par Google,
Voir l'original
RainDrain Brilliance Boardwalk Drain complet à point de consigne 100/100 avec cadre réglable en hauteur
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 56132801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
56132USA
Famille de produits
Shower drains
Groupe de produits
RainDrain Brilliance Boardwalk
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-07-31
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--56132801
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Lbs)
2.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Drainage
Classification IFC
Raccord de Tuyauterie
Code ETIM
EC011720
Nom ETIM
Shower drain
Nom UNSPSC
Plumbing adapters
Code UNSPSC
40141719
Code Uniclass 2015
Pr_65_52_25
Description de l'Uniclass 2015
Drainage traps and accessories
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numéro OmniClass
23-31 17 29
Titre OmniClass
Shower Drains
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
RainDrain Rock Finish set shower drain 1500 cuttable and tileable
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Rock Linear shower drain 120 cm tileable with cuttable extensions
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 900 with height adjustable frame
Télécharger