Publier vos produits
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub

    Traduit par Google,
    Flexaplus Ensemble complet de vidage et de trop-plein pour baignoire
    Spécification
    • Surfaces: - 58154000 Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set, odour trap • suitable for bathtubs made of cast iron, steel and plastic, to fit to both standard and extra-large tubs, bathtubs with waste outlet diameter 52 mm • easy waste and overflow installation with included tool • rotatable connection bent, diameter: 40/50 mm • double-sided seals on outlet and overflow • flat version: only 46 mm is needed behind bathtub • shortenable and flexible overflow hose • rotatable siphon housing • easy cleaning with access for plumber's snake • connection siphon drain plug: clamp connection • pipe outer diameter drain pipe: 50 mm • drainage capacity accumulation height 300 mm: 64 l/min • overflow capacity accumulation height 60 mm above centre of overflow hole: 36 l/min • water seal height: 50 mm • material waste set: Polypropylene (PP), ABS • material overflow: Polypropylene (PP), ABS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.58154XXX
    • Famille de produitsBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Groupe de produitsFlexaplus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures