Publier vos produits
61184XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
61184XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
    hansgrohe

    61184XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean

    Traduit par Google,
    Urinoir EluPura Original Q 600/300 avec alimentation en eau par le haut et sortie par le bas/l'arrière sans bride, SmartClean
    Spécification
    • Surfaces: - 61184450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the top • connection: wall • with mounting material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.61184XXX
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsEluPura Original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)305
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures