Publier vos produits
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation

    Traduit par Google,
    Rebris E Mitigeur bain/douche pour installation apparente
    Spécification
    • Surfaces: - 72450000 Chrome - 72450670 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 182 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72450XXX
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsRebris E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)114
    • Largeur (mm)218
    • Profondeur (mm)197
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures