Publier vos produits
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve

    Traduit par Google,
    Talis M51 Mitigeur de cuisine 220, robinet d'arrêt de l'appareil, 1 jet
    Spécification
    • Surfaces: - 72811000 Chrome Specification: • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72811000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)153
    • Profondeur (mm)213
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures