Publier vos produits
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, pull-out spout, 1jet

    Traduit par Google,
    Talis M54 Mitigeur cuisine 270,Ballons d'eau chaude ventilés/Basse Pression, bec extractible, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 72860000 Chrome - 72860670 Matt Black - 72860800 Stainless Steel Finish Specification: • for vented hot water cylinders (no pressure) • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • Normal spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72860XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis M54
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)296
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)256
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures