Publier vos produits
Tecturis S Single lever basin mixer 110 without waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 110 without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 without waste set

    Traduit par Google,
    Tecturis S Mitigeur lavabo 110 sans garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 73311000 Chrome - 73311670 Matt Black - 73311700 Matt White - 73311140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 110 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73311XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsTecturis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures