Publier vos produits
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
    hansgrohe

    74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set

    Traduit par Google,
    Mitigeur monocommande de lavabo Zesis S 230 CoolStart pour vasques sans garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces:

      - 74731001 Chrome

      - 74731671 Matt Black

      - 74731821 Brushed Nickel

      - 74731143 Brushed Bronze

      - 74731343 Brushed Black Chrome

      Specification:

      • ComfortZone: 230

      • projection: 178 mm

      • spout height: 9 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ hose connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Spécifications techniques
    • Réference unique.74731USA
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsZesis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)300
    • Largeur (pouces)46
    • Profondeur (pouces)200
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)4.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord