La fontaine à eau anti-vandalisme Hi-Lo sans obstacle Haws 1119FRB utilise des ensembles de vannes pneumatiques entièrement conçues et résistantes au gel. La conception murale lui permet d'être placé en toute sécurité à plusieurs endroits sans occuper trop de place. Équipée de composants résistants au vandalisme, cette fontaine n'est pas facilement perturbée, ce qui décourage rapidement les vandales.
Le modèle répond à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris la norme NSF/ANSI 61, section 9, la proposition 65 de Californie et la loi fédérale sur la sécurité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |