Modèle 1210S, remplisseur de bouteilles ADA intérieur mural sans contact en acier inoxydable avec fonctionnalités programmables et plate-forme de repos des bouteilles séparée du bassin.
Le remplisseur de bouteilles ADA à montage mural intérieur Haws 1210S est le dernier ajout à l'offre d'hydratation la plus complète du secteur. Le design moderne et innovant est conçu pour se fondre dans les espaces de bureaux, les universités et les aéroports, ou pour répondre aux besoins fonctionnels d'espaces comme un gymnase scolaire. Le remplisseur de bouteilles activé par capteur permet un fonctionnement mains libres, et un affichage électronique LED intuitif informe l'utilisateur du nombre de bouteilles en plastique qui ont été enregistrées.
Certifié CSA pour être conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2 No. 120. ADA conforme à ICC A117. 1, CSA B651, normes ADA 2010 du DOJ pour une conception accessible lorsqu'il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18. FCC et CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour les applications extérieures ou les piscines fermées (chlore), et le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.
Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |