Modèle 8164, douche de drainage au ras du plafond avec robinet à bille à levier rétractable monté dans une armoire encastrée en acier inoxydable et pomme de douche AXION ® MSR en acier inoxydable poli.
Le modèle 8164, douche de douche encastrée au plafond, est doté de la conception de douche hydrodynamique AXION MSR qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur des pommes de douche normales, rendant la distribution égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites. Équipée de caractéristiques de sécurité comme un jet de douche autorégulant et un panneau d'urgence universel, cette douche de trempage est conçue pour la sécurité.
- Tuyauterie dissimulée et pomme de douche polie pour un équipement esthétique.
- La conception polyvalente permet à la pomme de douche d'être fixée au plafond ou de pendre au plafond.
- Un excellent ajout à de multiples environnements potentiellement dangereux où le corps peut être exposé à des matériaux corrosifs
- Nécessite un minimum d'entretien et est équipé d'une carte de test pour enregistrer les tests hebdomadaires
- Temps d'installation réduit grâce à un ensemble de vannes pré-construit
- Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence
Acheter des informations sur l'America Act
La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.