Publier vos produits
Bache acoustique
Bache acoustique
Bache acoustique
Bache acoustique
Bache acoustique
Bache acoustique

    Bache acoustique

    La bâche acoustique 2.0 réduit le bruit jusqu'à 32.8 dB. Trois bâches sont nécessaires pour équiper une clôture. Le format plus étroit de ces écrans antibruit facilite leur installation. Le volume de cette barrière étant réduit, elle nécessite une capacité de stockage minimale. La bâche acoustique 2.0 offre une plus grande durée de vie et n'exige aucun entretien. Le matériau résiste aux intempéries, aux UV et au feu.

    • Réduction du bruit de 32,8 dB
    • Une longue durée de vie
    • Sans entretien


    Spécification
    • Réduire les nuisances du bruit de chantier pour l'environnement et les collaborateurs

      Vos collaborateurs sur le chantier sont exposés à des dommages auditifs directs et aux effets indirects d'un niveau de bruit trop élevé. On en sait de plus en plus sur ces effets indirects. Il est dès lors essentiel de protéger le mieux possible vos collaborateurs du bruit. Le bruit constitue en effet toujours un des principaux risques sanitaires sur un chantier. Avec la bonne configuration, le bruit généré par les groupes électrogènes, disqueuses, pompes, travaux de démolition ailleurs sur un chantier peut facilement être réduit. La bâche acoustique est une bâche pratique de 1,20 x 2,00 mètres. Elle est ignifuge et réduit le bruit jusqu'à 32,8 dB. En isolant par exemple les groupes électrogènes dans une configuration en carré, vous limitez les nuisances auditives pour l'environnement, mais aussi pour vos collaborateurs.

      Maîtrise des nuisances sonores sur et autour du chantier

      Grâce à cette polyvalence, le produit est vraiment idéal pour n'importe quel projet de construction. Le matériau ignifuge rend la toile idéale pour un positionnement par exemple autour ou même sur des groupes électrogènes. Le matériau monocouche n'absorbe pas l'eau et ne fixe pour ainsi dire pas la saleté. La bâche acoustique résiste au vandalisme, grâce à l'utilisation d'une bâche plus solide, semblable à du cuir et résistante au feu. Réduisez le bruit produit par les machines, outils, appareils et travaux de démolition. Et concentrez-vous pleinement sur l'exécution de votre projet de construction.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bache-acoustique
    • Famille de produitsWelded mesh fences
    • Groupe de produitsAcoustic barrier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1205
    En rapport
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe