Publier vos produits
Panier pour douche HEWI, 700-03-00000
Panier pour douche HEWI, 700-03-00000
Panier pour douche HEWI, 700-03-00000
    HEWI

    Panier pour douche HEWI, 700-03-00000

    Panier pour douche pour barre de douche S 700 - panier pour douche rectangulaire aux arrondis généreux, pour barre verticale - peut être installé a posteriori sur des systèmes de tiges verticales d'un diamètre de 33 mm - avec trous d'évacuation - s'installe sans outils - 90 mm de large, 35 mm de hauteur, 204 mm de profondeur - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-03-00000
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)204
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011190
    • Nom ETIMBasket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units