Publier vos produits
Barre de maintien coudée HEWI, Edition mate, 801-22B200
Barre de maintien coudée HEWI, Edition mate, 801-22B200
Barre de maintien coudée HEWI, Edition mate, 801-22B200
    HEWI

    Barre de maintien coudée HEWI, Edition mate, 801-22B200

    Barre de maintien coudée de la série 801 - barres reliées en angle plat avec rosaces de fixation en acier - sert à se tenir et à s'appuyer - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - entraxes de 620 mm et 200 mm, angle de 135°, 200 mm de haut - profondeur 89 mm, distance libre au mur 56 mm, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace de 70 mm - stabilité accrue grâce à 3 supports de fixation - Montage au mur avec matériel de fixation spécifique au mur et rosaces de HEWI - peut être monté à gauche ou à droite - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - en polyamide mat dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite) - Kit de rééquipement distributeur de papier WC 801.50B011 et kit de rééquipement déclenchement du rinçage des WC (radio) 801.50B060 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-22B200
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)270
    • Largeur (mm)690
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units