Publier vos produits
Tringle à rideau HEWI
Tringle à rideau HEWI
Tringle à rideau HEWI
    HEWI

    Tringle à rideau HEWI

    Tringle de rideau, système 900 - barres droites avec anneaux pour rideau - en acier inoxydable de haute qualité, thermolaqué dans la couleur HEWI DX (blanc mat profond) avec 10 anneaux de rideau en POM blanc ou thermolaqué dans les couleurs HEWI DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) avec 10 anneaux de rideau en POM noir - longueur 1000 mm - largeur du rideau conseillée par 1200 mm - diamètre des barres 25 mm, diamètre des rosaces 70 mm - peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 200 mm - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-34-40060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower curtain rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains