Publier vos produits
Pied escamotable HEWI
Pied escamotable HEWI
Pied escamotable HEWI
    HEWI

    Pied escamotable HEWI

    Appui au sol - appui au sol vertical pour un montage ultérieur sur les barres d'appui relevables et les barres d'appui Duo 900.50.... - hauteur de montage 680 mm - support en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - longueur verticale 565 mm - adaptable en hauteur sur +/- 15 mm - produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-02160
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011032
    • Nom ETIMFloor stand disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars