Publier vos produits
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • La lentille incurvée rétroéclairée offre un éclairage uniforme pour un confort visuel optimal.
    • Un détail central droit et flottant distinct crée une présence hautement esthétique
    • Le cadre de porte à charnières avec ensemble optique s'abaisse pour faciliter l'accès depuis l'extérieur de l'appareil.
    • Un centre élégant et extrudé complète la série d'éclairage continu MX4
    • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 146 lm/W
    • La lentille acrylique Sani-Shield avec joint d'étanchéité (en option) contribue à protéger contre les contaminants.
    • La finition antimicrobienne optionnelle limite la prolifération des micro-organismes dangereux, des moisissures et des bactéries.
    • Les options de lentilles diffuses ou perforées améliorent l'espace.
    • Tailles disponibles : 1x4, 2x2 et 2x4
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        20-guage die-formed, welded C.R.S.

        Door Frame

        Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly.

        Shielding

        Diffuse molded acrylic lens with center detail.

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface or suspended

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750.
        • Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.ats3_architectural-surface
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsTroffers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-08-20
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures