Publier vos produits
AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Idéal pour les écoles, les couloirs, les cages d'escalier, les dortoirs, les vestiaires ou les zones sujettes au vandalisme.
  • Indice de protection IK10 pour les environnements exigeants
  • Boîtier robuste en aluminium de qualité marine, embouts moulés sous pression et lentille en polycarbonate résistant aux chocs pour une solidité et une durabilité accrues
  • Vis à œil de serpent n° 8 inviolables fournies pour protéger contre le vandalisme
  • Capteur de présence optionnel disponible pour une utilisation dans les cages d'escalier et les zones à faible passage.
  • Conçu pour une installation en surface, murale, suspendue ou en angle antivandale.
  • Conforme aux normes ADA pour les applications de montage mural
  • Caractéristiques : montage facile en rangée grâce à des pièces d'alignement intégrées
  • Plusieurs protocoles de gradation disponibles
  • Disponibles en longueurs de 2, 4 et 8 pieds
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Options de câblage à connexion rapide pour montage en rangée continue
  • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      Marine grade aluminum. Extruded housing with die-cast end caps.

      Shielding

      UV stabilized polycarbonate lens, .150″ thick with .040″ matte white acrylic underlay to minimize pixelation.

      Reflective Surfaces

      92% minimum average reflective white powder coat on interior components.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). Listed for 25ºC ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • ADA compliant in wall mount applications.
      • IK10 rated
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avx-vandalresistantwrap
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsVandal Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures