Publier vos produits
HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    Traduit par Google,
    Un panneau de réfrigération développé pour une utilisation à différentes températures, pour le stockage, la congélation ou la surgélation. Le type de nervures et l'épaisseur d'acier utilisées déterminent la longueur utile maximale du panneau, en fonction de son installation verticale ou horizontale. La couleur des matériaux utilisés influence les caractéristiques d'éclairage des installations en termes de lumière réfléchie, tout en déterminant également la température de surface du panneau lui-même. Le choix de la mousse détermine les caractéristiques de résistance au feu du panneau. La conception des joints offre d'excellentes caractéristiques d'étanchéité entre les panneaux et modifie également les propriétés de résistance au feu. Le panneau REFRIGERATOR-HFM destiné au cloisonnement des parois à l'intérieur des bâtiments, a obtenu l'agrément de la norme : 4880 : CLASSE 1 CLASSEMENT AU FEU DES PANNEAUX DE CONSTRUCTION
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-hfm-frigo
    • Famille de produitsCold Storage Rooms
    • Groupe de produitsFactory Mutual
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Titre OmniClassCold Storage Rooms
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions