Publier vos produits
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

Traduit par Google,
Il s'agit d'un panneau en polycarbonate alvéolaire qui a été conçu pour s'adapter parfaitement à nos panneaux sandwich. L'épaisseur de la feuille est de 30 mm. et sa structure est formée de quatre niveaux de cellules hexagonales (chambres à air), qui lui confèrent un haut niveau d'isolation thermique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-ilumina-hexagona
  • Famille de produitsLighting Panel
  • Groupe de produitsLighting Panel with Flashing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings