Publier vos produits
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Traduit par Google,
    Panneau de toit en polyuréthane haute performance. Ce panneau a été conçu pour les toits en pente avec une inclinaison minimale de 7 %. Le système de boulonnage caché (solin) garantit l'étanchéité à l'eau, tout en donnant au système un aspect moderne et fonctionnel. Son profil s'associe parfaitement à d'excellentes propriétés mécaniques avec une finition à nervures minimales.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-ultra-cub-3gr
    • Famille de produitsRoof Sandwich Panel
    • Groupe de produitsHigh performance polyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural roofing units
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings