Publier vos produits
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
    Hilti

    Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R HVAC

    Traduit par Google,
    Tige d'ancrage hautes performances à utiliser avec l'injection (A4 SS) Caractéristiques : 1) Aucun nettoyage de trou requis avec HIT-HY 200 2) Charges très élevées dans le béton fissuré et les applications sismiques selon les approbations ICC-ES et ETA C2 3) Système d'ancrage avec HY 200 pour les trous carottés au diamant - pour une progression rapide du forage dans le béton armé 4) Système d'ancrage avec HY 200, peut être installé dans du béton sec ou humide - adapté à une large gamme d'applications 5) Solution fiable et productive grâce à l'élimination des le processus de nettoyage des trous Applications : 1) Fixations dans du béton fissuré et non fissuré réalisées avec Hilti HIT-HY 200 2) Applications d'ancrage sismique (par exemple, contreventement de bâtiments en béton armé) 3) Ancrage de connexions en acier de construction (par exemple, colonnes en acier, poutres)
    Spécification
    • Material composition: Steel, zinc-plated (min. 5 µm) Base materials: Concrete (cracked), Concrete (uncracked) SAFEset: Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.anchor_HITZR
    • Famille de produitsPost-installed Anchor fastener
    • Groupe de produitsAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie