Publier vos produits
Voie coupe-feu pour convoyeur à rayonnement (EW) | Voie roulante coupe-feu pour systèmes de convoyage
Voie coupe-feu pour convoyeur à rayonnement (EW) | Voie roulante coupe-feu pour systèmes de convoyage

    Voie coupe-feu pour convoyeur à rayonnement (EW) | Voie roulante coupe-feu pour systèmes de convoyage

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)

    EW30/EW60/EW90/EW120  Porte sectionnelle coupe-feu pour systèmes de convoyage.

    • Séparation physique coupe-feu
    • Convient aux aéroports, au commerce de détail, à l'industrie, etc.
    • Sécurité par gravité (GFS)
    • Nombreuses options de fonctionnement
    • Facile à utiliser et à entretenir

    L'objectif principal d'une porte sectionnelle coupe-feu est de protéger les personnes et les biens en empêchant la propagation du feu. Les portes sectionnelles coupe-feu Firelock Radiation sont reliées au système d'alarme incendie. En cas d'alarme, les convoyeurs autour de l'ouverture sont dégagés. Les portes se ferment et forment une barrière physique. Les portes sectionnelles Firelock Radiation sont constituées d'un profilé en acier galvanisé à double paroi rempli de laine de roche isolante.

    SÉCURITÉ INTÉGRALE

    Les portes sectionnelles coupe-feu Firelock Radiation sont équipées d'un système d'entraînement par chaîne à sécurité gravitaire externe (GFS). En cas de coupure de courant, les portes sectionnelles se ferment automatiquement grâce à un embrayage électromagnétique interne.

    MODÈLE STANDARD

    • Boîtier de commande Firelock Smart Control pour la gestion et la signalisation.
    • Bouton-poussoir ou interrupteur à clé pour la commande manuelle.
    • Moteur à sécurité gravitaire (GFS).
    • Batterie de secours 24 V. En cas de coupure de courant, la porte sectionnelle se ferme après un délai prédéfini ou suite au déclenchement de l'alarme incendie.
    • Dispositif de freinage de sécurité pour une descente contrôlée.
    • Raccordement au système d'alarme incendie.

    OPTIONS

    • Barre de sécurité
    • Porte sectionnelle encastrée
    • Moteur encastré
    • Détecteurs de fumée et de température pour un fonctionnement autonome sans alarme incendie
    • Guides latéraux, protection, volet roulant et console à revêtement en poudre
    • Résistance au feu : 30, 60, 90 ou 120 minutes
    • Classification EW (norme EN 1634-1)
    • Certificat ANSI/UL 10B n° 20130311-R27553
    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

      • Installation : Murale.
      • Applications : Aéroports, commerces, industrie agroalimentaire, industrie pétrochimique, stations de métro, entrepôts, etc.
      • Résistance au feu : Testée selon la norme EN 1634-1. Classes de résistance au feu EW30, EW60, EW90 et EW120 pour toutes les dimensions.
      • Dimensions maximales : EW30, EW60, EW90 : 3 700 x 4 000 mm (l x h). Hauteur > 3 000 mm sur demande.
      • EW120 : largeur maximale de 3 700 mm. Hauteur maximale : 3 000 mm (limitations applicables). Matériau : Lames en acier galvanisé à chaud double paroi, renforcées et isolées. Dimensions des lames : 22 x 100 mm (diamètre x hauteur). Épaisseur du métal : 1,0 mm. Poids : env. 30 kg/m². Protection antichute : Installation standard conforme aux normes EN 12604 et EN 12605. Guides latéraux : Profilés en acier galvanisé de 100 mm de large. Poutre inférieure : Profilé en U en acier, avec dispositif de sécurité en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.firelock-radiation-conveyor-shutter
    • Famille de produitsFirelock
    • Groupe de produitsFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)3700
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu