Publier vos produits
ALR F42 Vitraplan, porte sectionnelle
Hörmann
Archivé

ALR F42 Vitraplan, porte sectionnelle

Porte sectionnelle Hörmann ALR F42 Vitraplan - série 60 En construction à cadre d’aluminium, grandes surfaces vitrées et répartition homogène des champs ainsi que vitrage collé synthétique transparent brun ou gris. Avec déclaration environnementale de produits (EPD*) selon ISO14025 et prEN15804 *ift Rosenheim EPD-STA-0.3.2 Sigle CE selon la norme DIN EN 13241-1 Ouverture du gros œuvre (largeur x hauteur) : 2000-6000 x 1875-7500 mm Domaines d’utilisation : bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, ateliers, garages collectifs
Spécification
  • Caractéristiques de performance : Sigle CE selon la norme DIN EN 13241-1 Tablier de porte : Cadres de vitrage en profilés d’aluminium extrudés avec cornières d’extrémité en acier. Sécurité antipincement à l’intérieur et à l’extérieur. Joint de sol, joints intermédiaires et joint de linteau EPDM, épaisseur 42 mm. Cadre de vitrage avec vitres doubles synthétiques transparentes de 26 mm et vitrages extérieurs collés synthétiques transparents de 4 mm, au choix en brun ou en gris. Autres vitrages (panneaux) optionnels sur demande. Surface : Cadres de vitrage intérieur et extérieur assortis à Vitraplan en brun RAL 9017 ou gris RAL 9005 Guidage de porte : Huisserie coudée avec protection latérale, en tôle d’acier galvanisé, rails de guidage de sécurité verticaux, joint latéral en EPDM. Système d’équilibrage par ressorts de torsion, au moins 25000 cycles de charge (standard). En option ressorts de torsion plus puissants (plus de cycles de charge) sur demande. Manœuvre de porte : Motorisation WA 400 avec commande A445. En option autres variantes d’exécution (motorisations / commandes) sur demande. Montage : Montage professionnel de la porte avec câblage, ainsi que réglages / ajustements et trajet d’essai, sur ossature métallique existante et adaptée au montage de porte. Note : Au niveau de la baie de porte, le sol doit être horizontal sur toute la largeur de la porte. Le sol extérieur situé directement devant le tablier de porte doit présenter une pente par rapport à la porte. Domaines d’utilisation : bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, ateliers, garages collectifs
Spécifications techniques
  • Réference unique.334
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsSectional doors
  • Date de publication2021-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7500
  • Largeur (mm)6000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13
  • Titre OmniClassMetal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Produits similaires